• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (600kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, 4 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (600kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, 4 ripiani)

Boltless shelves that can be reassembled and adjusted freely without using tools.
[Features]
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG60063J4
TUG60063L4
TUG60063S4
TUG60063Z4
TUG60064J4
TUG60064L4
TUG60064S4
TUG60064Z4
TUG60065J4
TUG60065L4
TUG60065S4
TUG60065Z4
TUG60066J4
TUG60066L4
TUG60066S4
TUG60066Z4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

604.76 €

9 giorni 900750837792755-97049621802

579.66 €

9 giorni 900600837642755-97219621802

496.15 €

9 giorni 900450837492755-97479621802

671.96 €

9 giorni 900900837942755-97639621802

755.62 €

9 giorni 12007501137792755-978012621802

657.73 €

9 giorni 12006001137642755-980112621802

597.42 €

9 giorni 12004501137492755-982812621802

773.20 €

9 giorni 12009001137942755-984412621802

859.42 €

9 giorni 15007501437792755-986115621802

744.21 €

9 giorni 15006001437642755-988715621802

682.56 €

9 giorni 15004501437492755-990915621802

887.73 €

9 giorni 15009001437942755-992515621802

994.78 €

9 giorni 18007501737792755-994118621802

917.59 €

9 giorni 18006001737642755-996818621802

866.04 €

9 giorni 18004501737492755-998418621802

1,013.76 €

9 giorni 18009001737942756-001018621802

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Heavy duty type (500 kg up) Color Oyster White
Product uniform load capacity 600 kg/level Allowable Load(kgf) 3,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico