[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TUG60073J5B |
TUG60073L5B |
TUG60073S5B |
TUG60073Z5B |
TUG60074J5B |
TUG60074L5B |
TUG60074S5B |
TUG60074Z5B |
TUG60075J5B |
TUG60075L5B |
TUG60075S5B |
TUG60075Z5B |
TUG60076J5B |
TUG60076L5B |
TUG60076S5B |
TUG60076Z5B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Effective Frontage (mm) | External depth (mm) | Trusco Code | External Dimensions Frontage (mm) | Outer Dimensions Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634.67 € | 8 giorni | 900 | 750 | 837 | 792 | 756-0087 | 900 | 2102 | ||
603.70 € | 8 giorni | 900 | 600 | 837 | 642 | 756-0109 | 900 | 2102 | ||
497.94 € | 8 giorni | 900 | 450 | 837 | 492 | 756-0125 | 900 | 2102 | ||
719.41 € | 8 giorni | 900 | 900 | 837 | 942 | 756-0141 | 900 | 2102 | ||
818.06 € | 8 giorni | 1200 | 750 | 1137 | 792 | 756-0168 | 1200 | 2102 | ||
696.16 € | 8 giorni | 1200 | 600 | 1137 | 642 | 756-0184 | 1200 | 2102 | ||
619.41 € | 8 giorni | 1200 | 450 | 1137 | 492 | 756-0206 | 1200 | 2102 | ||
841.13 € | 8 giorni | 1200 | 900 | 1137 | 942 | 756-0222 | 1200 | 2102 | ||
943.11 € | 8 giorni | 1500 | 750 | 1437 | 792 | 756-0249 | 1500 | 2102 | ||
799.75 € | 8 giorni | 1500 | 600 | 1437 | 642 | 756-0265 | 1500 | 2102 | ||
721.05 € | 8 giorni | 1500 | 450 | 1437 | 492 | 756-0281 | 1500 | 2102 | ||
979.62 € | 8 giorni | 1500 | 900 | 1437 | 942 | 756-0303 | 1500 | 2102 | ||
1,108.09 € | 8 giorni | 1800 | 750 | 1737 | 792 | 756-0320 | 1800 | 2102 | ||
1,012.68 € | 8 giorni | 1800 | 600 | 1737 | 642 | 756-0346 | 1800 | 2102 | ||
946.04 € | 8 giorni | 1800 | 450 | 1737 | 492 | 756-0362 | 1800 | 2102 | ||
1,133.17 € | 8 giorni | 1800 | 900 | 1737 | 942 | 756-0389 | 1800 | 2102 |
Loading...
Connecting type | Tipo collegabile aggiunto (2 supporti) | Material | Acciaio | Height(mm) | 2100 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 5 | Product Type | Impieghi pesanti (Oltre 500kg) | Color | Oyster White |
Product uniform load capacity | 600 kg/level | Allowable Load(kgf) | 3,000 kg/Unit |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.