Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Barre anticaduta rotanti per ripiano con montaggio a innesto capacità media modello TUG

Barre anticaduta rotanti per ripiano con montaggio a innesto capacità media modello TUG

[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· It is effective for preventing boxes from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUGD3W
TUGD4W
TUGD5W
TUGD6W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

28.34 €

17 giorni 800756-063080052

33.49 €

17 giorni 1100756-0648110052

48.57 €

17 giorni 1400756-0656140052

54.33 €

17 giorni 1700756-0664170052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Height(mm) 52 Product Type Impieghi pesanti (Oltre 500kg)
Other Opzione Color Oyster White

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico