A mid-size bolt-less shelf with a rotating fall prevention device.
[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· Prevents falling and ensures safety of stored items.
· Rotary drop-prevention bar that can be retrofitted.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Prevents load from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Material | Acciaio | Depth(mm) | 65.5 | Height(mm) | 194.8 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Impieghi pesanti (Oltre 500kg) | Other | Opzione | Color | Oyster White |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.