Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pannello per fila ripiano con montaggio a innesto capacità media modello TUG

Pannello per fila ripiano con montaggio a innesto capacità media modello TUG

[Features]
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Display board for location work, etc, on shelf sides

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG-THJ
TUG-THL
TUG-THS
TUG-THZ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Trusco Code

26.12 €

17 giorni 768756-1075

22.94 €

17 giorni 662756-1083

18.16 €

17 giorni 468756-1091

30.05 €

17 giorni 918756-1105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Frontage(mm) 7.2 Height(mm) 200
Product Type Impieghi pesanti (Oltre 500kg) Other Opzione Color Oyster White

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico