[Features]
· It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Rear part fall prevention apparatus.
· For use as an earthquake countermeasure.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Material | Acciaio | Depth(mm) | 12 | Height(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Impieghi pesanti (Oltre 500kg) | Other | Opzione | Color | Oyster White |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.