Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSS910PS・PS1390-4
Material | Acciaio inox | Frontage(mm) | 910 | Depth(mm) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 1384 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 | Product Type | Peso leggero (Fino a 200kg) |
Uniform Load Capacity(kg/grade) | 180 kg/Level | Effective Frontage(mm) | 848 | Post Diameter(mm) | φ25.4mm |
Trusco Code | 770-6928 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.