Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC-30-BK
Product Type | Cassetto | Height (mm) | 200 | Width (mm) | 295 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 130 | Maximum Load (kg/unit) | Peso leggero (Fino a 50kg) | Details Type | 4 Row 4 Levels |
Color | Black | JAN Code | 4905009383177 | Trusco Code | 305-3806 |
Specifications | Finished Goods. Conforms to the Act of Promoting Green Purchasing. | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Cassettiera portaminuteria larga 295 / 308mm, il codice articolo è il seguente: PC-30-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC-30-BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali