Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBZ-MPS
Frontage(mm) | 63 | Depth(mm) | 66 | Height(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 1 | JAN Code | 4989999411270 | Trusco Code | 491-1008 |
Material (Main Body) | ● Body: Polycarbonate ● Magnetic sheet ● Cushion: Polyethylene | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali