Pannello base magnetico tipo P Kobanzame con foratura ai lati

Pannello base magnetico tipo P Kobanzame con foratura ai lati
[Features]
· An optional tool storage holder (Kobanzame P-type Series) can be attached to organize tools.
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
· Hang the bin rack for ideal for management of small items
· It is possible to install KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF and TUR-6K
[Applications]
· P type case with magnet. Tool Management

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBZ-PMB

Codice componente
KBZ-PMB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

33.74 €

5 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 216.2 Depth(mm) 12 Height(mm) 81
Maximum Load(kg/unit) 2.5 JAN Code 4989999411300 Trusco Code 491-1032
Material (Main Body) ● Steel ● Magnet: ferrite ● Natural rubber Specifications KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico