Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBZ-PSPF
Frontage(mm) | 250 | Depth(mm) | 44.6 | Height(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Opzione | Number of Holders(piece) | 8 | Maximum Load(kg/unit) | 3 |
JAN Code | 4989999411331 | Trusco Code | 491-1067 | Material (Main Body) | ● Steel |
Specification 1 | ● Cannot be used by itself without a punching panel. | Specifications | Number of Holders: 8 locations | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Staffa per chiavi per Kobanzame tipo P, il codice articolo è il seguente: KBZ-PSPF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBZ-PSPF.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali