Cestello rettangolare stretto per carrello portautensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WA-SP2

Codice componente
WA-SP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

45.74 €

4 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 270 Depth(mm) 80 Height(mm) 147
Maximum Load(kg/unit) 2 JAN Code 4989999394733 Trusco Code 764-6526
Material (Main Body) ● Steel Specifications Wire diameter: 5 mm (After resin coating) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cestello rettangolare stretto per carrello portautensili, il codice articolo è il seguente: WA-SP2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WA-SP2.

Supporto tecnico