• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro in alluminio DAIGORO, capacità di carico 120kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD-2065

Codice componente
SD-2065
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

-

12 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 580~870 Width (mm) 650
Depth (mm) 2000 Uniform Load(kg) 120 Assembly / Completion Assembly type
Load Resistance(kg) 120 JAN Code 4939356397877 Trusco Code 763-1626
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Banco da lavoro in alluminio DAIGORO, capacità di carico 120kg, il codice articolo è il seguente: SD-2065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-2065.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico