• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata per contenitori allungabile, Route Boy, modello 202PP, tipo YE, con angoli in resina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202PP-02-YE
202PP-03-YE
202PP-04-YE
202PP-05-YE
202PP-06-YE
202PP-07-YE
202PP-08-YE
202PP-09-YE
202PP-10-YE
202PP-11-YE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frame Inner Dimension (Length x Width)
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Assembly / Completion Load Resistance
(kg)
Amount Of Content

78.34 €

4 giorni 410~510×310~4104571114982286496-3687Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

80.77 €

4 giorni 510~610×310~4104571114982293496-3695Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

82.85 €

4 giorni 610~710×310~4104571114982309496-3709Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

80.77 €

5 giorni 410~510×410~5104571114982316496-3717Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

82.85 €

4 giorni 510~610×410~5104571114982323496-3725Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

84.78 €

4 giorni 610~710×410~5104571114982330496-3733Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

86.84 €

4 giorni 710~810×410~5104571114982347496-3741Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

82.85 €

4 giorni 510~610×510~6104571114982354496-3750Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

86.84 €

4 giorni 610~710×510~6104571114982361496-3768Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

89.80 €

4 giorni 710~810×510~6104571114982378496-3776Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly cart Main Body Material Plastic Height(mm) 125
Caster Diameter(mm) 75 Assembly guide 30 Minutes per 1 Persons Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico