• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per pallet a rete metallica con freno

Carrello per pallet a rete metallica con freno

[Features]
· Easy to handle because it is equipped with a plate type caster that locks and fixed in place when going straight but releases the lock when turning.
· New stopper (TLS909-WJ2-BAR01) is adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NC-8S
NC-12S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Caster Caster Diameter
(mm)
Amount Of Content

380.55 €

6 giorni 8001000768-0635Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

439.62 €

6 giorni 10001200768-0619Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Load Weight (kg) 500 Height/Thickness (mm) 250 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico