Carrello per pallet a rete metallica con staffa di fissaggio/freno

Carrello per pallet a rete metallica con staffa di fissaggio/freno

[Features]
· Easy to handle because it is equipped with a plate type caster that locks and fixed in place when going straight but releases the lock when turning.
· Since the NCL type has a net pallet fixing bracket (lever type), it will not be detached from the underframe due to vibration from the road, etc.
· New stopper (TLS909-WJ2-BAR01) is adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCL-8S
NCL-12S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Caster Caster Diameter
(mm)
Amount Of Content

412.95 €

6 giorni 8001000768-0678Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

465.02 €

6 giorni 10001200768-0651Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Load Weight (kg) 500 Height/Thickness (mm) 250 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico