Carrello per pallet a rete metallica

Carrello per pallet a rete metallica

[Features]
· Easy to handle because it is equipped with a plate type caster that locks and fixed in place when going straight but releases the lock when turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NC-8
NC-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Caster Caster Diameter
(mm)
Amount Of Content

311.70 €

6 giorni 8001000768-0627Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

363.77 €

6 giorni 10001200768-0601Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Load Weight (kg) 500 Height/Thickness (mm) 250 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico