Carrello per pallet con maniglia

Carrello per pallet con maniglia

[Features]
· Effective in narrow passages which cannot be accessed by forklift.
· Optional fixed casters (TK-150C) can be installed.
· Detachable-type handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLK-05-1111H
PLK-05-1210H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Dimensions
(mm)
Trusco Code Caster Amount Of Content

418.00 €

6 giorni 110011001100×1100768-0848150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each1 unit

418.00 €

6 giorni 120010001200×1000768-0899150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Maximum static load (kg) 500 Height/Thickness (mm) 260 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico