• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello manuale per pallet

Carrello manuale per pallet

[Features]
· Effective in narrow passages which cannot be accessed by forklift.
· Optional fixed casters (TK-150C) can be installed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLK-05-1111
PLK-05-1210
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Dimensions
(mm)
Trusco Code Caster Amount Of Content

395.12 €

6 giorni 110011001100×1100768-0821150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each1 unit

395.12 €

6 giorni 120010001200×1000768-0872150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Maximum static load (kg) 500 Height/Thickness (mm) 260 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico