• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello porta merci universale Combitainer in acciaio (Tipo L / Con rivestimento a polvere / Pianale in plastica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRC50J-PI
LRC60J-PI
LRC80J-PI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Trusco Code Specifications Load Resistance
(kg)
Amount Of Content

374.37 €

7 giorni 600×800×243545×730×1457753-5031Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature5001 unit

386.93 €

9 giorni 650×850×243595×780×1457753-5040Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature5001 unit

454.96 €

9 giorni 800×1100×251745×1030×1449753-5058Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature5001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Roll box pallet Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Caster Diameter(mm) 150 Full height(mm) 1700 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico