• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello porta merci universale silenzioso in acciaio (Tipo L / Con pannelli in resina / Pianale in plastica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS50
RS55
RS60
RS65
RS80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Trusco Code Specifications Load Resistance
(kg)
Amount Of Content

467.95 €

9 giorni 600×800×245545×730×1457492-4762Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Resin Panel Feature Type3001 unit

473.68 €

12 giorni 600×850×245545×780×1457492-4771Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

481.60 €

9 giorni 650×850×245595×780×1457492-4789Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

525.04 €

12 giorni 800×950×253745×880×1449492-4797Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

538.97 €

9 giorni 800×1100×253745×1030×1449492-4801Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Roll box pallet Main Body Material Steel Quiet measures Available
Main body: option Main Body Caster Diameter(mm) 150 Paint Color Ivory
Full height(mm) 1700 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico