• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Folding Cart RUXXAC Cross

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2234-41

Codice componente
2234-41
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLoad Resistance
(kg)
Amount Of Content

142.00 €

Disponibile 3 giorni 10751 pc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Two-wheeler cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Overall Length(mm) 1110 Rake plate (length x width)(mm) 410×480 Folded Size (Width x Depth x Height)(mm) 615×120×720
Amount Of Content 1 pc

Si trova sulla pagina di Folding Cart RUXXAC Cross, il codice articolo è il seguente: 2234-41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2234-41.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico