• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carretto Unicycle in alluminio, con carriola in plastica (Capacità circa 110L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-4
CF-4N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Assembly / Completion Capacity
(L)
Load Resistance
(kg)
Specifications Amount Of Content

449.45 €

6 giorni 4939356398102763-139111Finished product11010013 X 3 T Air-Filled Tire1 unit

463.91 €

6 giorni 4939356398928763-140511.1Finished product11010013 X 3 N Self-Sealing Tire1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type One Wheel Cart Main Body Material Aluminum Main body: option Main Body
Width(mm) 665 Height(mm) 660 Length(mm) 1400
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico