• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carretto pieghevole in alluminio, compatto, con pannelli tutti in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HC-3500N

Codice componente
HC-3500N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Load Resistance
(kg)
Loading surface dimensions (length X width)
(mm)
Specifications Amount Of Content

2,153.44 €

7 giorni 47.23501200×72026 x 2-1/2 N self-sealing tire1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type One Wheel Cart Main Body Material Aluminum Main body: option Main Body
Width(mm) 1100 Height(mm) 905 Length(mm) 2003
JAN Code 4939356397846 Trusco Code 763-1596 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carretto pieghevole in alluminio, compatto, con pannelli tutti in alluminio, il codice articolo è il seguente: HC-3500N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HC-3500N.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico