Codice articolo del costruttore: RSM-9145
Marca: IRISOHYAMA
Prezzo: 24.04 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSM-9145
Product Type | Tappetino riduzione fatica | Shape | In fogli | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 910 | Length(mm) | 455 | Thickness(mm) | 10 |
JAN Code | 4905009264858 | Trusco Code | 753-5970 | Load Resistance | Overall 32 kg, per Pipe: 10 kg |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tappetini imbottiti da lavoro, il codice articolo è il seguente: RSM-9145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSM-9145.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali