Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR-069-020-1
Product Type | Tappetino riduzione fatica | Shape | In fogli | Color | Green |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 450 | Length(mm) | 600 | Thickness(mm) | 15 |
JAN Code | 4904771106120 | Trusco Code | 752-0824 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tappetino imbottito spesso per la riduzione dell'affaticamento, il codice articolo è il seguente: MR-069-020-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-069-020-1.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali