Codice articolo del costruttore: TM-2-BK
Marca: RING STAR
Prezzo: 28.74 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TM-2-BK
Product Type | Tappetino antiscivolo | Shape | In fogli | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 450 | Length(m) | 1.8 | Thickness(mm) | 3 |
JAN Code | 4963241002478 | Trusco Code | 484-2286 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tappetino antiscivolo Suberimasenyou, il codice articolo è il seguente: TM-2-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-2-BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali