• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Screen Blue / Gray / Ivory

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRK-1612-BL
SRK-1612-IV
SRK-1680-BL
SRK-1680-IV
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Color Color Details JAN Code Trusco Code Assembly guide Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

84.49 €

7 giorni 1200Blue-4905009830558392-907820 Minutes per 2 Persons4.5Assembly type1 unit

84.49 €

6 giorni 1200BronzeIvory4905009830572392-909420 Minutes per 2 Persons4.5Assembly type1 unit

66.29 €

7 giorni 800Blue-4905009830527392-910820 Minutes per 2 Persons3.8Assembly type1 unit

66.29 €

6 giorni 800BronzeIvory4905009830541392-912420 Minutes per 2 Persons3.8Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1600 Product Type Partition Depth(mm) 390
Details Type Standalone Type Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico