• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mesh Case Thickness 30–100 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMCL-A3
MMCL-A3-D
MMCL-A4
MMCL-A4-D
MMCL-A5
MMCL-A6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

10.90 €

3 giorni A3340470504535627303808752-20531 pc.

12.77 €

4 giorni A3 Large Gusset3404701004535627303907752-20611 pc.

8.72 €

3 giorni A4260345304535627303815752-20701 pc.

9.25 €

4 giorni A4 Large Gusset260345804535627303914752-20881 pc.

6.47 €

3 giorni A5190250304535627303822752-20961 pc.

5.67 €

3 giorni A6130165304535627303839752-21001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Package Type Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico