• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore con gancio per binario SK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-HL1-BL
SK-HL2-BL
SK-HL2-YE
SK-HL5-BL
SK-HL10-BL
SK-HL20-BL
SKHL-03-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Color Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Allowable Load
(kg)
JAN Code Trusco Code Features 1 Features 2 Mass
(g)
Amount Of Content

5.43 €

1 6 giorni 201112751Blu8716267--342-4979Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.1201 pc.

10.40 €

10 6 giorni 2011501252.5Blu119162116--342-5002Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.2351 pc.

9.62 €

10 6 giorni 2011501252.5Giallo119162116--342-5011Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.2351 pc.

20.59 €

10 6 giorni 4011431405.1Blu112330128--356-2743Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.4651 pc.

31.62 €

4 6 giorni 40222517510.3Blu184330161--342-4961Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.7501 pc.

62.62 €

2 6 giorni 40245017522.3Blu401330161--342-4995Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.12801 pc.

5.70 €

10 6 giorni 9289550.28Blu72664714983049350304761-6589--501 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a incastro Material (Main Body) Polipropilene Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico