Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RC-18-B |
RC-23-B |
RC-40-B |
RC-53-B |
RC-64-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 1 | 6 giorni | 550 | 280 | 160 | 17 | 494 | 240 | 141 | NO.9 | - | 501-1108 | 1500 | 1 pc. | ||
53.05 € | 1 | 6 giorni | 662 | 260 | 195 | 23 | 598 | 220 | 170 | NO.4 | - | 509-3571 | 1900 | 1 pc. | ||
68.89 € | 1 | 6 giorni | 570 | 425 | 222 | 40 | 510 | 365 | 204 | NO.1、2、3 | 4968838909062 | 759-2205 | - | 1 pc. | ||
93.09 € | 1 | 6 giorni | 600 | 430 | 260 | 50 | 548 | 378 | 240 | NO.1 | 4968838909079 | 759-2213 | - | 1 pc. | ||
95.07 € | 1 | 6 giorni | 670 | 390 | 300 | 61 | 622 | 346 | 280 | NO.1、2、3、4 | - | 511-5965 | 2800 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali