Cassetta per attrezzi RVBOX (Bassa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RV460-GR
RV460-GY
RV900F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Color Outer Dimensions (Width X Depth X Height)
(mm)
Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)
(mm)
Load Resistance
(kg)
JAN Code Trusco Code Capacity
(L)
Material Mass
(kg)
Amount Of Content

55.51 €

5 6 giorni Fino a 500301–400Gray/Dark Gray455×361×351360×285×290804905009494941410-133230Main Body: Polypropylene (PP); Buckle Wire Part: Stainless Steel; Key: Steel; Gasket: EVA1.91 unit

55.51 €

5 7 giorni Fino a 500301–400Gray/Dark Green455×361×351360×285×290804905009508860410-134130Main Body: Polypropylene (PP); Buckle Wire Part: Stainless Steel; Key: Steel; Gasket: EVA1.91 unit

68.94 €

5 9 giorni 701–900Fino a 200Gray/Dark Green900×400×155850×315×115304905009071197410-141340Polypropylene (PP)2.781 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 301–400 Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico