Codice articolo del costruttore: WTS-303-WH
Marca: IRISOHYAMA
Prezzo: 84.81 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WTS-303-WH
Width (mm) | 251–350 | Height (mm) | 301 o più | Details Type | 3 tier type |
---|---|---|---|---|---|
Width x Depth x Height(mm) | 324×410×623 | Load Resistance(kg) | Top Panel: 10 | JAN Code | 4905009997435 |
Trusco Code | 498-6504 | Mass(kg) | 3.8 | Drawer internal dimensions (width x depth x height)(mm) | 253×355×173 |
Top Panel Color | White | Features | 4 dress shirts or 2 sweaters or 2 bath towels | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cassettiera con piano superiore in legno (Bianco), il codice articolo è il seguente: WTS-303-WH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTS-303-WH.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali