Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBK-L-CL
Color | Clear | External Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) | 450×420×410 | JAN Code | 4904746074843 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 754-7137 | Mass(g) | 1700 | Opening Dimensions (Length X Width)(mm) | 210×380 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore di stoccaggio, con coperchio, il codice articolo è il seguente: KBK-L-CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBK-L-CL.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali