• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola in resina per lubrificante, Kyu Chan, diametro foro di scarico 40/50mm

Valvola in resina per lubrificante, Kyu Chan, diametro foro di scarico 40/50mm

[Features]
· Easy single-touch detaching.
· Oil can be supplied easily without spillage.
· Can be used repeatedly.
· Faucet is a movable type and oil doesn't drip.
· An oil valve for 18 L cans and 18/20 L pails.
[Applications]
· For oil-separation work.
· Direct lubrication from 18 L drums or pails

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QC-40-B
QC-40-R
QC-40-Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Lever Color JAN Code Trusco Code Specifications Supported liquids Supported cans Amount Of Content

27.94 €

4 giorni BlueBlue4989999398656775-7182JIS Z 1607 B Type Mouthpiece AdoptedFor oils onlyFor 18 L metal can, pail1 pc.

27.94 €

4 giorni RedRed4989999398489775-6135JIS Z 1607 B Type Mouthpiece AdoptedFor oils onlyFor 18 L metal can, pail1 pc.

27.94 €

4 giorni YellowYellow4989999398663775-7191JIS Z 1607 B Type Mouthpiece AdoptedFor oils onlyFor 18 L metal can, pail1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Item Frontage(mm) 55 Depth(mm) 140
Height(mm) 110 Outlet Port Dia.(mm) 40 Can Discharge Port Outer Diameter x Port Diameter(mm) 41×32.5
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico