Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BZW11CCS
Overall Length(mm) | 303 | Maximum Opening(mm) | 95 | Pocket(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4547230021741 | Trusco Code | 356-8008 | Mass(g) | 910 |
Si trova sulla pagina di Pinze di bloccaggio (morsetto a C) di tipo orientabile, il codice articolo è il seguente: BZW11CCS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BZW11CCS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali