• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta cacciavite testa doppia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
135752
135760
135761
135762
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Ordering Unit

9.91 €

6 giorni 1104013288111753471-570518-1 pc.

10.05 €

6 giorni 654013288111777471-57138.4Thin shaft type1 pc.

9.38 €

6 giorni 654013288111784471-572116.2Thin shaft type1 pc.

11.26 €

6 giorni 1104013288111791471-573016.2Thin shaft type1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico