• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa al carburo OptiMill® per alluminio (a 2 taglienti)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCM260J-0200Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0300Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0400Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0500Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0600Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0800Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-1000Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-1200Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-1600Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-2000Z02R-S-HA-HU211
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

36.35 €

5 giorni 26657487-0166Non-coating1 pc.

37.37 €

5 giorni 38657487-0174Non-coating1 pc.

38.38 €

5 giorni 411657487-0182Non-coating1 pc.

40.41 €

5 giorni 513657487-0191Non-coating1 pc.

42.44 €

4 giorni 613657487-0204Non-coating1 pc.

51.60 €

5 giorni 819863487-0212Non-coating1 pc.

74.95 €

4 giorni 10241072487-0221Non-coating1 pc.

95.27 €

5 giorni 12261283487-0239Non-coating1 pc.

122.84 €

5 giorni 16321692487-0247Non-coating1 pc.

186.91 €

5 giorni 203820104487-0255Non-coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 45°
Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico