• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa Eco (a 4 taglienti)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M4044-0100AE
M4044-0150AE
M4044-0200AE
M4044-0250AE
M4044-0300AE
M4044-0400AE
M4044-0500AE
M4044-0600AE
M4044-0800AE
M4044-1000AE
M4044-1200AE
M4044-1600AE
M4044-2000AE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

20.91 €

5 giorni 134504589898430145486-7858AlTiN Coating1 pc.

20.91 €

5 giorni 1.534504589898430152486-7866AlTiN Coating1 pc.

20.91 €

5 giorni 264504589898430169486-7874AlTiN Coating1 pc.

20.91 €

5 giorni 2.564504589898430176486-7882AlTiN Coating1 pc.

29.04 €

5 giorni 386504589898430183486-7891AlTiN Coating1 pc.

29.04 €

5 giorni 4116504589898430190486-7904AlTiN Coating1 pc.

29.04 €

5 giorni 5136504589898430206486-7912AlTiN Coating1 pc.

29.04 €

5 giorni 6166504589898430213486-7921AlTiN Coating1 pc.

44.48 €

5 giorni 8208604589898430220486-7939AlTiN Coating1 pc.

60.73 €

5 giorni 103010754589898430237486-7947AlTiN Coating1 pc.

83.08 €

5 giorni 123212754589898430244486-7955AlTiN Coating1 pc.

155.98 €

5 giorni 1640161004589898430251486-7963AlTiN Coating1 pc.

222.26 €

5 giorni 2045201004589898430268486-7971AlTiN Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 45° Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico