• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa con imbocco e divisione irregolari OptiMill® (a 6 taglienti, finitura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCM370J-0600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-0800Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1000Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1200Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-2000Z06R-S-HA-HP213
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

80.04 €

5 giorni 615657487-0514HP213 Coating1 pc.

92.30 €

4 giorni 821863487-0522HP213 Coating1 pc.

131.84 €

5 giorni 10221072487-0531HP213 Coating1 pc.

122.10 €

5 giorni 12261283487-0549HP213 Coating1 pc.

230.37 €

5 giorni 16361692487-0557HP213 Coating1 pc.

324.64 €

5 giorni 204120104487-0565HP213 Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 6 Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 39°/41°
Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico