Utensile per CFRP (tipo a spina di pesce / a 2 taglienti)

Utensile per CFRP (tipo a spina di pesce / a 2 taglienti)
[Features]
· CFRP Router Series
[Applications]
· Work materials: Composite materials.
[Material]
· Cemented Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBC60-6
HBC60-8
HBC60-10
HBC60-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code

119.90 €

1 6 giorni 618668763-6920

156.10 €

1 6 giorni 824874763-6938

216.60 €

1 6 giorni 10301080763-6903

280.20 €

1 6 giorni 12361286763-6911

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico