Utensile Twill Cut con rivestimento DIA (multi-tagliente / con barra)

Utensile Twill Cut con rivestimento DIA (multi-tagliente / con barra)
[Features]
· CFRP Router Series
[Applications]
· Work Material: Composite Material
[Material]
· Cemented Carbide

Manufacturer Standard Product
Bottom blade shape: Bar type with multiple flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-DCE-6
DIA-DCE-8
DIA-DCE-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code

136.00 €

1 6 giorni 619660763-6792

167.17 €

1 6 giorni 826870763-6806

248.39 €

1 6 giorni 10321080763-6784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) Bur End Type Tipo quadrato Coating Rivestimento DIA

Supporto tecnico