Fresa con imbocco irregolare (a 4 tagli) per lavorazione di leghe di titanio con rivestimento FX

Fresa con imbocco irregolare (a 4 tagli) per lavorazione di leghe di titanio con rivestimento FX
[Features]
· Supports complex pocket machining involving groove and side cutting, as well as machining prone to chattering. Safety and high efficacy are achieved with high-difficulty titanium alloy processing.
[Applications]
· Work materials: Titanium alloy.
[Specifications]
· Torsion angle: 40.5°/43.5°
[Material]
· Cemented Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UVX-TI-4FL-12X36
UVX-TI-4FL-12XR1X36
UVX-TI-4FL-12XR1.5X36
UVX-TI-4FL-12XR2X36
UVX-TI-4FL-12XR2.5X36
UVX-TI-4FL-12XR3X36
UVX-TI-4FL-12XR4X36
UVX-TI-4FL-16X48
UVX-TI-4FL-16XR1X48
UVX-TI-4FL-16XR1.5X48
UVX-TI-4FL-16XR2X48
UVX-TI-4FL-16XR2.5X48
UVX-TI-4FL-16XR3X48
UVX-TI-4FL-16XR4X48
UVX-TI-4FL-20X60
UVX-TI-4FL-20XR1X60
UVX-TI-4FL-20XR1.5X60
UVX-TI-4FL-20XR2X60
UVX-TI-4FL-20XR2.5X60
UVX-TI-4FL-20XR3X60
UVX-TI-4FL-20XR4X60
UVX-TI-4FL-20XR5X60
UVX-TI-4FL-25X75
UVX-TI-4FL-25XR1X75
UVX-TI-4FL-25XR1.5X75
UVX-TI-4FL-25XR2X75
UVX-TI-4FL-25XR2.5X75
UVX-TI-4FL-25XR3X75
UVX-TI-4FL-25XR4X75
UVX-TI-4FL-25XR5X75
UVX-TI-4FL-25XR6X75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Trusco Code

113.10 €

1 6 giorni 12R024901236763-7284

113.10 €

1 6 giorni 12R124901236763-7306

113.10 €

1 6 giorni 12R1.524901236763-7292

113.10 €

1 6 giorni 12R224901236763-7322

113.10 €

1 6 giorni 12R2.524901236763-7314

113.10 €

1 6 giorni 12R324901236763-7331

113.10 €

1 6 giorni 12R424901236763-7349

167.40 €

1 6 giorni 16R0321001648763-7357

167.40 €

1 6 giorni 16R1321001648763-7373

167.40 €

1 6 giorni 16R1.5321001648763-7365

167.40 €

1 6 giorni 16R2321001648763-7390

167.40 €

1 6 giorni 16R2.5321001648763-7381

167.40 €

1 6 giorni 16R3321001648763-7403

167.40 €

1 6 giorni 16R4321001648763-7411

256.40 €

1 6 giorni 20R0401202060763-7420

256.40 €

1 6 giorni 20R1401202060763-7446

256.40 €

1 6 giorni 20R1.5401202060763-7438

256.40 €

1 6 giorni 20R2401202060763-7462

256.40 €

1 6 giorni 20R2.5401202060763-7454

256.40 €

1 6 giorni 20R3401202060763-7471

256.40 €

1 6 giorni 20R4401202060763-7489

256.40 €

1 6 giorni 20R5401202060763-7497

410.80 €

1 6 giorni 25R0501402575763-7501

410.80 €

1 6 giorni 25R1501402575763-7527

410.80 €

1 6 giorni 25R1.5501402575763-7519

410.80 €

1 6 giorni 25R2501402575763-7543

410.80 €

1 6 giorni 25R2.5501402575763-7535

410.80 €

1 6 giorni 25R3501402575763-7551

410.80 €

1 6 giorni 25R4501402575763-7560

410.80 €

1 6 giorni 25R5501402575763-7578

410.80 €

1 6 giorni 25R6501402575763-7586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Radius

Supporto tecnico