• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa al carburo per sgrossatura / finitura OptiMill® (multi-tagliente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCM220-0600Z03R-S-HA-HP219
SCM220-0800Z03R-F0008HA-HP219
SCM220-1000Z04R-F0010HA-HP219
SCM220-1200Z04R-F0012HA-HP219
SCM220-1400Z04R-F0014HA-HP219
SCM220-1600Z04R-F0016HA-HP219
SCM220-1800Z04R-F0018HA-HP219
SCM220-2000Z04R-F0020HA-HP219
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

73.94 €

5 giorni 6133657487-0085HP214 Coating1 pc.

90.20 €

5 giorni 8193863487-0093HP214 Coating1 pc.

97.30 €

5 giorni 102241072487-0107HP214 Coating1 pc.

122.70 €

5 giorni 122641283487-0115HP214 Coating1 pc.

113.26 €

5 giorni 142641483487-0123HP214 Coating1 pc.

130.20 €

5 giorni 163241692487-0131HP214 Coating1 pc.

178.07 €

5 giorni 183241892487-0140HP214 Coating1 pc.

196.49 €

5 giorni 2038420104487-0158HP214 Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Roughing end mill Torsion Angle (θ) Torsional Angle 45° Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico