• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa al carburo per sgrossatura OptiMill® (multi-tagliente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCM200-0600Z04R-F0024HA-HP214
SCM200-0800Z04R-F0032HA-HP214
SCM200-1000Z04R-F0040HA-HP214
SCM200-1200Z04R-F0048HA-HP214
SCM200-1400Z04R-F0056HA-HP214
SCM200-1600Z05R-F0064HA-HP214
SCM200-1800Z05R-F0072HA-HP214
SCM200-2000Z06R-F0080HA-HP214
SCM200-2500Z06R-F0100HA-HP214
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

87.14 €

4 giorni 6134657486-9982HP214 Coating1 pc.

103.40 €

5 giorni 8194863486-9991HP214 Coating1 pc.

98.53 €

5 giorni 102241072487-0018HP214 Coating1 pc.

114.73 €

5 giorni 122641283487-0026HP214 Coating1 pc.

154.50 €

5 giorni 142641483487-0034HP214 Coating1 pc.

189.12 €

5 giorni 163251692487-0042HP214 Coating1 pc.

208.27 €

5 giorni 183251892487-0051HP214 Coating1 pc.

294.44 €

5 giorni 2038620104487-0069HP214 Coating1 pc.

429.95 €

5 giorni 2545625121487-0077HP214 Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Roughing end mill Torsion Angle (θ) Torsional Angle 45° Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico