• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Utensile per materiale composito SCM400 OptiMill® (tipo destrorso), utensile a intaglio trasversale grosso per fogli spessi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCM400-0400ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-0500ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-0600ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-0800ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-1000ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-1200ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-1600ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-2000ZGVR-S-HA-HU211
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

76.98 €

5 giorni 416450490-9984Non-coating1 pc.

80.04 €

5 giorni 516550491-0010Non-coating1 pc.

103.40 €

5 giorni 619660491-0036Non-coating1 pc.

102.22 €

5 giorni 825863491-0052Non-coating1 pc.

149.35 €

4 giorni 10251072491-0079Non-coating1 pc.

164.81 €

5 giorni 12321283491-0095Non-coating1 pc.

262.03 €

5 giorni 16361692491-0117Non-coating1 pc.

400.49 €

5 giorni 204520104491-0133Non-coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Roughing end mill Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico