Mini portainserto (SIM0016H3)

Mini portainserto SIM0016H3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SIM0016H3

Marca: NOGAJAPAN

Prezzo: 166.45

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Shank diameter: 16 mm

Compatible Size: 3.0 mm

JAN Code: 4534644023010

Trusco Code: 353-4341

Number Contained In A Packet: 1 piece


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SIM0016H3

Codice componente
SIM0016H3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Compatible Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

166.45 €

1 6 giorni 163.04534644023010353-43411 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Overall Length(mm) 88 Number Contained In A Packet 1 piece

Si trova sulla pagina di Mini portainserto, il codice articolo è il seguente: SIM0016H3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIM0016H3.

Tipologia prodotto

Codice componente
SIM0016H4
SIM0016H5
SIM0016H6
SIM0020H3
SIM0020H4
SIM0020H5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Compatible Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

170.17 €

1 6 giorni 164.04534644023027353-4359-

174.18 €

1 6 giorni 165.04534644023034353-4367-

170.37 €

1 6 giorni 166.04534644023041353-4375-

170.17 €

1 6 giorni 203.04534644023058353-4383-

170.17 €

1 6 giorni 204.04534644023065353-4391-

174.18 €

1 6 giorni 205.04534644023072353-4405-

Supporto tecnico