Mini barra (barra al carburo solido per diametri piccoli) senza lama per finitura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MIR3L15A55
MIR3L15A60
MIR4L15A55
MIR4L15A60
MIR5L15A55
MIR5L15A60
MIR6L15A55
MIR6L15A60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
Blade angle
(°)
Pitch Range
(mm)
Pitch Range Thread Number JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

68.63 €

1 6 giorni 3933.2550.5-1.0048-244534644022624353-44561 piece

67.16 €

1 6 giorni 3933.2600.7-1.0032-244534644022631353-44641 piece

68.63 €

1 6 giorni 5144.1550.5-1.0048-244534644022648353-44721 piece

67.16 €

1 6 giorni 5144.1600.8-1.0032-244534644022655353-44811 piece

70.28 €

1 6 giorni 5155.1550.5-1.2548-204534644022662353-44991 piece

70.28 €

1 6 giorni 5155.1601.0-1.2524-204534644022679353-45021 piece

70.29 €

1 6 giorni 5166.0550.5-1.5048-164534644022686353-45111 piece

71.85 €

1 6 giorni 5166.0601.0-1.5024-164534644022693353-45291 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Length under neck(mm) 15 Threading Without Finishing Blade 60°, 55°
Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico