Mini barra di profilatura e alesatura (barra al carburo solido per diametri piccoli)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPR3R0.2L10
MPR3R0.2L15
MPR4R0.2L10
MPR4R0.2L15
MPR5R0.2L15
MPR5R0.2L22
MPR6R0.2L15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
Blade height
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

59.24 €

1 6 giorni 393103.10.74534644022709353-42601 piece

64.32 €

1 6 giorni 393153.10.74534644022716353-42781 piece

60.61 €

1 6 giorni 514104.10.84534644022723353-42861 piece

50.43 €

25.72 €

1 Stesso giorno

Stock

514154.10.84534644022730353-42941 piece

67.06 €

1 6 giorni 515155.11.24534644022747353-43081 piece

74.54 €

1 6 giorni 515225.11.24534644022754353-43161 piece

68.63 €

1 6 giorni 516156.11.44534644022761353-43241 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Nose R(mm) 0.2 Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico