• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mini barra di alesatura (barra al carburo solido per diametri piccoli)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGR4B1.0L10
MGR4B1.5L10
MGR5B1.0L15
MGR5B1.5L15
MGR5B2.0L15
MGR6B1.0L15
MGR6B1.5L15
MGR6B2.0L15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
Groove Width
(mm)
Groove Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

50.90 €

1 6 giorni 4104.11.01.04534644022907353-41891 piece

50.90 €

1 9 giorni 4104.11.51.04534644022914353-41971 piece

51.82 €

1 6 giorni 5155.11.01.24534644022921353-42011 piece

51.82 €

1 6 giorni 5155.11.51.24534644022938353-42191 piece

50.73 €

1 6 giorni 5155.12.01.24534644022945353-42271 piece

52.57 €

1 Stesso giorno

Stock

6156.11.01.44534644022952353-42351 piece

52.89 €

1 6 giorni 6156.11.51.44534644022969353-42431 piece

51.74 €

1 6 giorni 6156.12.01.44534644022976353-42511 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Overall Length(mm) 51 Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico